Philips KeyLine nástenné svietidlo

Philips KeyLine nástenné svietidlo: štýlové, pohodlné a prispôsobiteľné svietidlo na čelo postele

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Predstavujeme vám naše nové nástenné svietidlo KeyLine! Vyrobené z robustného extrudovaného hliníka, toto svietidlo je perfektnou voľbou na použitie ako osvetlenie zrkadla v kúpeľniach. Je chránený pred vodou podľa IP44 a má pohodlnú optiku s nízkym odleskom. Svietidlo je vybavené účinnou LED technológiou a má index podania farieb CRI90 pre prirodzené podanie farieb. Vďaka svojmu elegantnému dizajnu a kvalitným vlastnostiam je náš KeyLine ideálnou voľbou pre vaše potreby osvetlenia kúpeľne.

Výhody

  • Vysoká účinnosť

  • Robustné a vodotesné

Vlastnosti

  • Extrudované hliníkové telo

  • Vodotesnosť IP44, ochrana IK06

Použitie

  • Zdravotnícke zariadenia
  • Nemocnice a opatrovateľské centrá

Výstraha a bezpečnosť

  • Produkt má IPX0 a ako taký nie je chránený proti vniknutiu vody. Preto dôrazne odporúčame vhodne skontrolovať prostredie, v ktorom má byť svietidlo inštalované.

  • V prípade neuposlúchnutia vyššie uvedeného odporúčania a vystavenia svietidiel vniknutiu vody spoločnosť Philips/Signify nemôže garantovať bezpečnú prevádzku a záruka na produkt stráca platnosť

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet KeyLine nástenné svietidlo sk_SK pdf 283.0 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-KeyLine nástenné svietidlo
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

Family-IES-KeyLine nástenné svietidlo
Viaceré položky - Software Plugins