Slovensko - Slovenčina

Philips KeyLine nástenné svietidlo, 10 W, L600 mm, 1200 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19

WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH

Popis produktu

L600 mm, Hliník, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 1200 lm, 10 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Stredné vyžarovanie, Textúrovaná, Polykarbonát, IP44 | Ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový

Objednávkový kód: 39023300
Úplný objednávkový kód: 872110339023300

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505106577 sk_SK pdf 202.5 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
KeyLine WM MI pdf 10.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505106577_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505106577_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH ies 8.4 kB