Philips KeyLine nástenné svietidlo, 14 W, L900 mm, 1800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19
WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH
Popis produktu
L900 mm, Hliník, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 1800 lm, 14 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Stredné vyžarovanie, Textúrovaná, Polykarbonát, IP44 | Ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Áno
- Záručná lehota
- 5 rokov