Slovensko - Slovenčina

Philips KeyLine nástenné svietidlo, 14 W, L900 mm, 1800 lm, 3000 K, UGR19

WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH

Popis produktu

L900 mm, Hliník, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 1800 lm, 14 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Stredné vyžarovanie, Textúrovaná, Polykarbonát, IP44 | Ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový

Objednávkový kód: 39030100
Úplný objednávkový kód: 872110339030100

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Brožúry

Pokyny na montáž
KeyLine WM MI pdf 10.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505106584_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505106584_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH ies 8.4 kB