Philips KeyLine nástenné svietidlo, 9 W, L600 mm, 1200 lm, 3000 K, UGR19
WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH
Popis produktu
L600 mm, Hliník, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 1200 lm, 9 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Stredné vyžarovanie, Textúrovaná, Polykarbonát, IP44 | Ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Áno
- Záručná lehota
- 5 rokov