Slovensko - Slovenčina

Philips KeyLine nástenné svietidlo, 15 W, L900 mm, 1800 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19

WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH

Popis produktu

L900 mm, Hliník, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 1800 lm, 15 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Stredné vyžarovanie, Textúrovaná, Polykarbonát, IP44 | Ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový

Objednávkový kód: 39024000
Úplný objednávkový kód: 872110339024000

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Brožúry

Pokyny na montáž
KeyLine WM MI pdf 10.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505106578_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505106578_EU
Viaceré položky - Visuals