Signify Iridium gen4

Iridium gen4 – Vedúce postavenie v oblasti komfortu a pohodlia pri osvetlení ciest

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Iridium gen4, štvrtá generácia radu Iridium, je nanovo prepracovaná a plne optimalizovaná z hľadiska vizuálneho komfortu a údržby bez náradia. Iridium gen4 poskytuje smerové osvetlenie cez číru zaoblenú optiku, ktorá je súčasťou každého svietidla pri ceste. Voliteľne je k dispozícii funkcia GentleBeam. To je štruktúrované zaoblené sklo, ktoré znižuje oslnenie a zvyšuje vizuálny komfort, pričom zároveň zachováva dobrú distribúciu svetla. Svietidlo je vybavené novým plug-and-play modulom GearFlex. Ten zabezpečuje zjednodušenú údržbu a správu náhradných dielov pri oprave. Toto úplne prepracované svietidlo sa otvára bez náradia, podobne ako Luma gen2, a všetky elektrické komponenty sú umiestnené v jednoducho dostupnom boxe vo vnútri telesa. Okrem toho bola prepracovaná aj káblová priechodka a prístup ku komponentom predradníka, ktorý je jednoduchý vďaka prístup zhora nadol bez náradia. Iridium gen4 ponúka všetky možnosti konektivity a stmievania dostupné v súčasnosti. Toto svietidlo System Ready možno spárovať so systémami na správu osvetlenia, napríklad Interact City alebo existujúcimi a budúcimi inováciami snímačov. Navyše prináša jednoduchšiu a rýchlejšiu montáž a vďaka servisnej značke máte prístup ku všetkým relevantným dokumentom priamo na mieste práce. Naša spoločnosť si uvedomuje vplyv svetla na životné prostredie a biodiverzitu, preto sme rad Iridium gen4 vybavili špeciálnymi svetelnými zdrojmi, ktoré pomáhajú udržiavať optimálny ekosystém pre netopiere alebo pomáhajú zachovať tmavú nočnú oblohu. Iridium gen4 je svietidlo hodnotené ako najlepšie v danej triede vzhľadom na efektívnosť a výkon osvetlenia v rôznych použitiach pri porovnaní s inými svietidlami tohto radu.

Výhody

  • Jednoduchá údržba a možnosť rýchlej opravy vďaka otváraniu bez náradia a modulu GearFlex. Okamžitá identifikácia náhradných dielov vďaka servisným značkám.

  • Smerové osvetlenie ciest s čírou optikou a podporou vizuálneho komfortu vďaka GentleBeam

Vlastnosti

  • Nové zaoblené optiky na smerové osvetlenie alebo vizuálny komfort

  • Vysoká odolnosť proti nárazom, IK10

Použitie

  • Diaľnice, vnútromestské hlavné cesty, bulváre a aleje, kruhové objazdy, priechody pre chodcov
  • Ulice v rámci obytných zón, bočné uličky, námestia, parky, cyklistické a pešie chodníky, ihriská
  • Parkoviská, priemyselné zóny, čerpacie stanice, železničné depá, letiská, prístavy, vodné kanály

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Iridium gen4 sk_SK pdf 459.3 kB
Pokyny na montáž
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Iridium gen4
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

Family-IES-Iridium gen4
Viaceré položky - Software Plugins

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Iridium-gen4-Medium-Ref-910925866571-RECYCLED-ALU pdf 1.8 MB
Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Iridium-gen4-Mini-Ref-910925866559-RECYCLED-ALU pdf 1.8 MB