Signify Iridium gen4, Road & street light, 27.5 W, 3960 lm, 4000 K, CRI70, Interné (bez externého zapojenia), Široké vyžarovanie 10, Interact Ready, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG6-6
BGP501 LED45-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S
Popis produktu
Road & street light, Hliník, Sivá, Príruba pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 3960 lm, 27.5 W, 144 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Široké vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Jednotka zapojenia, 5-pólová
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- LED45-4S [LED module, system flux 4500 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Signify Circle
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov