Signify Iridium gen4, Road & street light, 63 W, 9570 lm, 4000 K, CRI70, Interné (bez externého zapojenia), Široké vyžarovanie 10, Interact Ready, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG6-6

BGP502 LED110-4S/740 II DW10 FG GF SRTB

Popis produktu

Road & street light, Hliník, Sivá, Príruba pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 9570 lm, 63 W, 152 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Široké vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 06001200
Úplný objednávkový kód: 871951406001200

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED110-4S [LED module, system flux 11000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925866569 sk_SK pdf 300.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925866569_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925866569_EU
Viaceré položky - Visuals
CAD výkresy
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file r3d 92.5 kB
CAD výkresy
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file sat 93.8 kB
CAD výkresy
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file dwg 478.7 kB
CAD výkresy
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file m3d 99.0 kB
CAD výkresy
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file dxf 530.8 kB
CAD výkresy
BGP502 Iridium gen4 Medium 3D file max 984.0 kB

Softvérové doplnky

IES
IES File - BGP502 LED110-4S/740 II DW10 FG GF SRTB IES
Dialux
ULD File - BGP502 LED110-4S/740 II DW10 FG GF SRTB ULD
Relux
ROLF File - BGP502 LED110-4S/740 II DW10 FG GF SRTB ROLFZ
LDT
LDT File - BGP502 LED110-4S/740 II DW10 FG GF SRTB LDT