Signify Iridium gen4, Road & street light, 16.8 W, 2430 lm, 4000 K, CRI70, Interné (bez externého zapojenia), Široké vyžarovanie 10, Interact Ready, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG6-6

BGP501 LED27-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S

Popis produktu

Road & street light, Hliník, Sivá, Príruba pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 2430 lm, 16.8 W, 145 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Široké vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 05988700
Úplný objednávkový kód: 871951405988700

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED27-4S [LED module, system flux 2700 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925866556 sk_SK pdf 290.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925866556_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925866556_EU
Viaceré položky - Visuals
CAD výkresy
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file max 1004.0 kB
CAD výkresy
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file sat 83.8 kB
CAD výkresy
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file r3d 105.1 kB
CAD výkresy
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file dwg 460.5 kB
CAD výkresy
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file m3d 100.5 kB
CAD výkresy
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file dxf 509.7 kB

Softvérové doplnky

IES
IES File - BGP501 LED27-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S IES
Dialux
ULD File - BGP501 LED27-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S ULD
Relux
ROLF File - BGP501 LED27-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP501 LED27-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S LDT