Signify Iridium gen4, Road & street light, 14.8 W, 1584 lm, 3000 K, CRI80, Interné (bez externého zapojenia), Stredné vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG6-6

BGP501 LED18-4S/830 II DM10 PCC TXT GF

Popis produktu

Road & street light, Hliník, Sivá, Príruba pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 1584 lm, 14.8 W, 107 lm/W, 3000 K, 80, CRI80, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 05997900
Úplný objednávkový kód: 871951405997900

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED18-4S [LED module, system flux 1800 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925866565 sk_SK pdf 145.5 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925866565_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925866565_EU
Viaceré položky - Visuals
CAD výkresy
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file sat 83.8 kB
CAD výkresy
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file dxf 509.7 kB
CAD výkresy
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file max 1004.0 kB
CAD výkresy
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file r3d 105.1 kB
CAD výkresy
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file dwg 460.5 kB
CAD výkresy
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file m3d 100.5 kB

Softvérové doplnky

Súbor Revit
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file zip 719.7 kB