Signify Iridium gen4, Road & street light, 7.3 W, 900 lm, 4000 K, CRI70, Interné (bez externého zapojenia), Stredné vyžarovanie 11, Interact Ready, Bezpečnostná trieda I, IP66, SRG6-6
BGP501 LED10-4S/740 DM11 FG GF SRTB SP
Popis produktu
Road & street light, Hliník, Sivá, Príruba pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 900 lm, 7.3 W, 123 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Stredné vyžarovanie 11, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Jednotka zapojenia, 5-pólová
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- LED10-4S [LED module, system flux 1000 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Signify Circle
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov