Vieți mai luminoase, o lume mai bună

Sustenabilitate

Sustenabilitatea este esențială pentru modul în care operăm și inovăm.

 

Angajamentul nostru față de schimbări pozitive include dezvoltarea de produse, sisteme și servicii care să le permită clienților noștri să facă alegeri mai sustenabile. Suntem în egală măsură dedicați să avem un impact pozitiv asupra planetei, precum și asupra ecosistemelor și comunităților care depind de aceasta. 

 

În 2025, ne-am depășit obiectivele pentru Acțiuni climatice, Venituri din economie circulară și Venituri din vieți mai luminoase. Citiți reflecțiile noastre despre parcursul nostru.

Vieți mai luminoase, o lume mai bună 2030

Îmbunătățirea vieții, economisirea energiei, conservarea resurselor

 

Programul „Vieți mai luminoase, lume mai bună 2030” se bazează pe angajamentele noastre continue față de locuri de muncă incluzive, condiții de muncă echitabile în lanțul nostru valoric, producție cu impact redus asupra naturii și acces la iluminat pentru comunitățile defavorizate.

 

Oameni care aleargă noaptea într-un parc luminat

Beneficii dincolo de iluminare

Continuăm să extindem rolul iluminatului conceput pentru a îmbunătăți calitatea vieții, a susține medii interioare mai primitoare și productive, a spori siguranța și securitatea în orașe și comunități, a permite o producție alimentară mai eficientă și a crește accesul la iluminatul solar.

 

Până la sfârșitul anului 2030

41% venituri dincolo de iluminare (față de 31% valoare de bază)

 

Oraș cu străzi și clădiri iluminate

Eficiență energetică

Eficiența energetică este un factor puternic care facilitează electrificarea și tranziția energetică. Prin progrese continue în domeniul iluminatului LED și al iluminatului conectat, ajutăm clienții să reducă cererea de energie, să gestioneze costurile și să reducă emisiile.

 

Până la sfârșitul anului 2030

Signify se angajează să economisească cumulativ 60 TWh de energie pentru clienți, datorită unei reduceri de 35% a intensității emisiilor de CO2 din portofoliu, anualizate.

 

Reutilizare, renovare, recondiționare

Eficiența resurselor

Pentru a promova economia circulară, vom dezvolta la scară largă produse durabile, actualizabile, reparabile și reciclabile, alături de servicii circulare. Aceste soluții sunt concepute în spiritul economiei circulare, urmând principiul „consumă mai puțin, folosește mai mult timp, refolosește”, care vizează reducerea consumului de materii prime virgine și de energie, oferind în același timp valoare pe termen lung clienților.

 

Până la sfârșitul anului 2030

27,5% venituri Signify Circle în segmentul de afaceri profesionale din Europa (față de 10% în valoarea de bază)

Construit pe o fundație a afacerilor responsabile

 

Programul „Vieți mai luminoase, lume mai bună 2030” se bazează pe angajamentele noastre continue față de producția cu impact redus asupra naturii, locuri de muncă incluzive, condiții de muncă echitabile în lanțul nostru de aprovizionare și accesul la iluminat pentru comunitățile defavorizate.

Promovarea leadershipul incluziv

Promovarea leadershipul incluziv

Vom continua să ne consolidăm cultura incluzivă pentru a ne asigura că toți angajații au oportunitatea de a contribui la întregul lor potențial.

Inginer care lucrează cu echipamente

Protejați drepturile omului

Vom audita furnizorii noștri cu privire la aspecte legate de drepturile omului, inclusiv munca forțată și munca copiilor, salariile echitabile și condițiile de muncă sigure.

Clădirea Signify

Protejarea naturii și a biodiversifității

Vom reduce emisiile în aer, apă și sol și vom reduce consumul de apă și generarea de deșeuri periculoase de la unitățile noastre de producție.

Iluminat exterior comunitar

Oferim acces la lumină

Vom oferi acces la iluminat comunităților defavorizate, cu accent pe siguranță și securitate, educație și muncă.

ODD-uri

Răspundem apelului urgent la acțiune al ONU

În calitate de lider global în domeniul iluminatului, Signify are un rol de jucat în contribuția la mai multe dintre principalele Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Națiunilor Unite.

 

Cele opt ODD-uri constituie punctul nostru de referință, ghidând și stând la baza tuturor acțiunilor noastre, atât în calitate de companie, cât și în numele clienților noștri.

 

Ne bazăm pe Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU – Sănătate și bunăstare, Energie accesibilă și curată, Orașe și comunități durabile, Consum și producție responsabile, Măsuri de combatere a schimbărilor climatice, Egalitate de gen, Muncă decentă și creștere economică și Viața pe uscat – drept cadru de referință. Aceste obiective modelează modul în care inovăm, operăm și creștem, ajutându-ne să promovăm eficiența energetică și electrificarea, să construim comunități mai sigure și mai rezistente, să accelerăm circularitatea, să abordăm schimbările climatice, să promovăm o conducere incluzivă și condiții de muncă echitabile și să protejăm natura și biodiversitatea.

 

Descoperiți beneficiile Signify pentru dumneavoastră

Începeți un proiect?

Așteptăm cu plăcere să ne contactați.