Philips Projetor GreenSpace Evo

Equipamento versátil, potente e sustentável para aplicações de revenda

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

ST333T 27S/827 PSU WB WH481
ST333T 27S/827 PSU WB WH481
59084700
ST333T 27S/830 PSU WB WH481
ST333T 27S/830 PSU WB WH481
59085400
ST333T 27S/840 PSU WB WH481
ST333T 27S/840 PSU WB WH481
59086100

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

O projetor GreenSpace Evo é um projetor potente e flexível para retail com um design subtil e neutro. O corpo impresso em 3D é fabricado com, pelo menos, 65% de materiais reciclados ou biocirculares, enquanto o dissipador de calor é fabricado com 85% de alumínio reciclado. Devido ao seu design circular, a luminária é atualizável, reutilizável, totalmente reparável e reciclável. Combinado com a alta eficiência energética, isso faz do GreenSpace Evo uma escolha de projetor sustentável. Os refletores PerfectAccent asseguram um efeito de luz com maior brilho e conforto melhorado para os olhos do cliente. Tecnologia ótica OptiAccent (FPO) para maximizar a intensidade luminosa central. O GreenSpace Evo também é fornecido com variantes ultraeficientes de ponta e integra-se perfeitamente nas calhas 3C e DALI, CoreLine Trunking e Maxos fusion. É possível uma personalização de cores e texturas através do Philips MyCreation

Benefícios

  • Combina com lojas com um design limpo e neutro

  • Mais brilho e maior conforto ocular para o cliente graças aos refletores PerfectAccent

Características

  • Acesso sem ferramentas à ótica, ao LED e ao vidro frontal

  • Pode ser reparado e atualizado com as ferramentas padrão

Aplicações

  • Revendedores de produtos alimentares e grandes retalhistas
  • Moda
  • Postos de gasolina e lojas de conveniência

Aviso e segurança

  • A limpeza da óptica deve ser feita somente com ar pressurizado. É proibido tocar no LED ou no refletor. Para áreas de preparação de alimentos e áreas com altos níveis de poeira, o uso do vidro frontal opcional é altamente recomendado, pois pode ser limpo com um pano de microfibra (seco)

  • Durante a manutenção, o produto tem de ser desligado e deixado a arrefecer

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Projetor GreenSpace Evo pt_PT pdf 1.1 MB

Elementos visuais

Family-Photographs-Projetor GreenSpace Evo
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

Family-IES-Projetor GreenSpace Evo
Vários elementos, - Software Plugins

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB
Declaração ambiental do produto
EPD ST333X2 double short spothead pdf 1.2 MB
Declaração ambiental do produto
EPD ST333X2 double long spothead pdf 1.3 MB
Declaração ambiental do produto
EPD ST333Y2 double short spothead pdf 1.6 MB
Declaração ambiental do produto
EPD ST333Y2 double long spothead pdf 1.1 MB
Declaração ambiental do produto
EPD ST333T long spothead pdf 1.2 MB