Philips Projetor GreenSpace Evo, 21 W, 2800 lm, 2700 K, Feixe largo, Branco
ST333T 27S/827 PSU WB WH481
Descrição do Produto
Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2800 lm, 21 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410), Feixe largo, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Signify Circle
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos