Philips Projetor GreenSpace Evo, 20.5 W, 2200 lm, 2200 K, Sem fios, Interact Ready, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Preto
ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482
Descrição do Produto
Policarbonato, Preto, Driver sem fios Sistema Interact Ready , 2200 lm, 20.5 W, 107 lm/W, 2200 K, (0.457,0.385), Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos