Philips Projetor GreenSpace Evo, 18.8 W, 2700 lm, 3000 K, Feixe largo, Branco
ST333T 27S/830 PSU WB WH481
Descrição do Produto
Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2700 lm, 18.8 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Feixe largo, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Signify Circle
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos