Philips Projetor GreenSpace Evo, 18.8 W, 1900 lm, 3000 K, Sem fios, Interact Ready, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Preto

ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482

Descrição do Produto

Policarbonato, Preto, Driver sem fios Sistema Interact Ready , 1900 lm, 18.8 W, 101 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385), Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C

Código de encomenda: 59080900
Código de encomenda completo: 872016959080900

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505104592 pt_PT pdf 377.5 kB

Brochuras

Instruções de instalação
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505104592_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505104592_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482 IES
Dialux
ULD File - ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB