Portugal - Português
Produtos Philips Ledinaire

Philips Ledinaire

A sua opção fiável e económica para qualquer trabalho.

Qualidade comprovada. Instalação sem esforço. Sempre.

Todos os trabalhos merecem uma iluminação que funcione: sem complicações, nem reclamações. A gama Philips Ledinaire é concebida para profissionais que precisam de uma qualidade fiável a um preço que faz sentido. Componentes Philips confiáveis, instalação simples e opções flexíveis para cada aplicação. Apanhe, instale e avance para o próximo trabalho.

 

Explore a gama abaixo e encontre a luminária ideal para o seu projeto.

Ótima luz. Sem complicações. Isto é Ledinaire.

A gama Philips Ledinaire oferece o que os instaladores mais precisam: desempenho confiável, instalação rápida e excelente relação custo-benefício. Com 5 anos de garantia, longa vida útil e definições flexíveis que podem ser ajustadas no local, é a escolha inteligente para projetos de iluminação do dia a dia.

5-year-warranty

Garantia de 5 anos

Instalação simples

Instalação simples

Ajuste facilmente as definições no local

Ajuste facilmente as definições no local

Painel Ledinaire Gen 5

Maior eficiência, vida útil mais longa.

O painel Ledinaire Gen 5 proporciona poupanças de energia com fácil instalação e aplicação flexível.

 

  • Melhoria da eficiência energética
  • Versões tudo-em-um disponíveis
  • Vida útil prolongada para fiabilidade a longo prazo.
  • Opções de elevado lúmen para um desempenho melhorado
  • Projetado para fácil conexão e substituição rápida do driver. 

Encontre a sua luminária Ledinaire

Fundo roxo

Tem alguma dúvida sobre a gama Ledinaire?

Estamos aqui para ajudar.

Ideal para a sua aplicação. Cabe no orçamento.

Iluminação de escritório que simplesmente funciona

A gama Ledinaire oferece iluminação fiável e confortável para escritórios de todos os tamanhos, com instalação simples e opções que se adaptam a projetos e orçamentos do dia a dia. Uma escolha fiável quando se quer manter as coisas simples e ter o trabalho feito.

 

Descubra mais sobre escritórios

Descubra o que mais a Signify pode fazer por si

Produtos da gama Philips CoreLine

Philips CoreLine

A gama Philips CoreLine é sinónimo de desempenho fiável e luz de alta qualidade, concebida para utilização profissional.

Um eletricista com um tablet

Recursos

A nossa página de recursos está repleta de tudo o que precisa saber sobre iluminação. De ferramentas a conhecimento e formas de entrar em contato.

Horizonte da cidade com inúmeros arranha-céus

Aplicações

Procura uma solução para uma aplicação específica? Explore as páginas específicas das aplicações para obter informações detalhadas.

Perguntas Frequentes

O que é Philips Ledinaire?

A Philips Ledinaire é uma gama fiável e económica de luminárias LED da Philips, concebida para trabalhos profissionais diários em que a iluminação precisa de ser fiável, fácil de instalar e estar disponível de imediato. Baseada na reconhecida qualidade Philips, a Ledinaire concentra-se no que mais importa para pequenos e médios instaladores: fiabilidade comprovada, instalação sem complicações e uma excelente relação qualidade/preço. Foi pensada para projetos rápidos do tipo "procurar -> clicar -> comprar -> instalar", onde a iluminação é apenas uma parte do trabalho, mas não pode falhar.

 

Qualidade comprovada. Instalação sem esforço. Sempre.

Qual é a garantia fornecida pela Philips Ledinaire?

Todas as luminárias Philips Ledinaire vêm com garantia padrão de 5 anos. Isto reflete o foco da gama na qualidade comprovada e na redução do risco, dando aos instaladores e grossistas a certeza de que os produtos terão o desempenho prometido. Aliada a uma vida útil longa (até 75.000 horas L70/50.000 horas L80), a Ledinaire minimiza as intervenções técnicas, as substituições e os custos inesperados no local.

Para quais aplicações foi concebida a gama Philips Ledinaire?

A Ledinaire foi concebida para aplicações de iluminação geral em ambientes profissionais do dia a dia, onde a facilidade de utilização e a disponibilidade são fundamentais. As aplicações típicas incluem:

 

  • Escritórios e corredores
  • Edifícios educativos
  • Áreas industriais e de apoio
  • Espaços de apoio à saúde
  • Áreas de retalho e armazenamento

 

Normalmente, estes projetos não exigem um design de iluminação completo, mas continuam a requerer iluminação profissional, fiável e em conformidade com as normas, de uma marca de confiança.

O que significa o conceito Ledinaire All-in para os instaladores?

O conceito tudo-em-um reduz a complexidade ao combinar múltiplas variantes num número mínimo de códigos de produto. Com um interruptor integrado, os instaladores podem:

 

  • Definir o fluxo luminoso
  • Definir a temperatura de cor
  • …diretamente no local.

 

Isto significa menos stock, menos erros, decisões mais rápidas e menor risco de encomendar o produto errado, o que é para trabalhos quotidianos com requisitos em constante mudança ou pouco definidos.

Quão fácil é instalar uma luminária Philips Ledinaire?

As luminárias Ledinaire são concebidas para uma instalação simples, com conectores rápidos e definições ajustáveis no local, o que reduz o tempo de instalação. A gama Ledinaire Panel Gen 5 também foi concebida para facilitar a substituição do driver, o que permite a manutenção futura. A filosofia de design é simples: apanhe, instale e avance para o próximo trabalho: sem necessidade de comissionamento complicado.

De que forma a gama Philips Ledinaire se compara à Philips CoreLine?

Embora ambas as gamas sejam construídas com a reconhecida qualidade Philips, elas atendem a necessidades claramente diferentes:

Ledinaire é a escolha confiável e acessível para tarefas do dia a dia. Prioriza a facilidade de instalação, a simplicidade das especificações, a disponibilidade e a relação custo-benefício.

 

A CoreLine está posicionada para projetos profissionais e aplicações regulamentadas, com foco na adequação à aplicação, maior desempenho, iluminação conectada, fácil comissionamento, reparabilidade e conformidade.

 

Em resumo:

 

  • Ledinaire = rápida, simples, fiável.
  • CoreLine = desempenho profissional mais inteligente, conectado e orientado por aplicações.

Como posso obter mais informações ou encontrar o produto Ledinaire certo para o meu projeto?

A equipa da Signify está pronta para o ajudar a selecionar a solução Ledinaire adequada para si. Visite a página de produtos Ledinaire e utilize as opções "Contacte-nos" ou "Entre em contacto connosco" para falar com um representante local. Quer compre através de grossista, portal online ou diretamente (OTC), a equipa pode ajudá-lo na seleção de produtos, disponibilidade e orientação na aplicação.

Como o podemos ajudar?

Ícone de dispositivo móvel

Newsletter

Fique a par das últimas notícias, webinars, inovações e ferramentas.​

Ícone de balão de chat

Mais informações​

Vai iniciar um novo projeto? Gostaríamos de o ajudar.

Ícone do carrinho de compras

Localizador de parceiros

Encontre um distribuidor ou integrador de sistemas certificado perto de si.