Signify Service tag

Signify Service tag – simplificando a manutenção de luminárias LED

A facilidade de manutenção é uma das nossas principais prioridades na conceção de novos produtos. E como as luminárias LED requerem processos diferentes dos das luminárias convencionais, Service tag fornece as informações de que necessita, onde e quando precisar.

 

A etiqueta Signify Service tag é um sistema exclusivo de identificação de ativos baseado em códigos QR, que torna cada luminária identificável de forma única e fornece informações de instalação, manutenção e peças de substituição que auxiliam na gestão e assistência dos ativos.

Porquê a Signify Service tag?

Porquê a Signify Service tag: imagem 1

Instaladores – Sempre no controlo

  • Resolução mais rápida dos problemas
  • Resolução de problemas no local
  • Risco reduzido de erros humanos
  • Processo de atualização guiado
  • Maior taxa de sucesso dos projetos
Porquê a Signify Service tag: imagem 2

Gestores de ativos e instalações – Tranquilidade

  • Análise e monitorização de ativos com base em dados
  • Maior tempo de funcionamento, manutenção otimizada e poupança de energia
  • Melhoria na gestão de inventário e orçamento e redução do custo total de propriedade (TCO)
Porquê a Signify Service tag: imagem 3

Equipa de manutenção – Acertar à primeira

  • Melhoria da qualidade do serviço e do acesso às peças de reposição
  • Menos visitas ao local, reparações otimizadas
  • Registo de avarias atualizado para uma resolução mais rápida

Registe as suas luminárias e simplifique a manutenção

  • Passo 1: Descarregue a aplicação Service tag da App Store ou da Play Store no seu dispositivo móvel (iOS ou Android).
  • Passo 2: Registe a luminária com a geolocalização, digitalizando o código QR da etiqueta de serviço que se encontra na embalagem ou na própria luminária.
  • Passo 3: Obtenha acesso imediato às especificações das luminárias, documentos, informações sobre peças sobressalentes e muito mais.
  • Passo 4: Também pode atribuir a luminária a um projeto designado por um gestor de projetos. Consulte a secção abaixo sobre o Gestor de Ativos Múltiplos.

Funcionalidades resumidas

ícone 1

Registo

Registe facilmente cada luminária e mantenha registos para um melhor acompanhamento dos ativos.

ícone 2

Ficha técnica detalhada do ativo

Acesso instantâneo a especificações técnicas detalhadas para uma gestão eficiente dos ativos

ícone 3

Peças de assistência

Encontre peças sobressalentes compatíveis, facilitando as substituições e reduzindo o tempo de inatividade.

ícone 4

Substituir o controlador

Gerencie substituições de controladores com configurações precisas de níveis de iluminação

ícone 5

Configuração

Ajuste as configurações de brilho e escurecimento conforme as necessidades específicas para otimizar o consumo de energia.

ícone 6

Documentos

Aceda aos manuais de produto e aos guias de resolução de problemas a qualquer hora e em qualquer lugar.

ícone 7

Diagnóstico

Detete problemas precocemente através do diagnóstico de avarias em tempo real, reduzindo o tempo de reparação

ícone 8

Solicitar serviço

Simplifique o processo de pedido de serviço, assegurando uma resolução rápida e eficiente quando precisar de suporte.

ícone 9

Ver o histórico de eventos e os registos

Analise dados históricos para obter insights sobre o desempenho dos ativos, ajudando no planeamento da manutenção.

Descarregue gratuitamente a aplicação Signify Service tag.

Já disponível: Multi-asset Manager para computador e dispositivos móveis

  • Acompanhe os projetos de instalação em tempo real, monitorizando o progresso e o estado do registo dos ativos, o que o ajuda a manter-se a par de potenciais problemas e prazos.
  • Crie relatórios detalhados de instalação e de ativos para manter as partes interessadas informadas e facilitar a conclusão e a entrega do projeto.
  • Faça a gestão dos ativos através de uma interface baseada em mapas com visibilidade da localização das luminárias, do seu estado, da associação a projetos e da ligação ao quadro de distribuição para uma melhor organização dos ativos, planeamento da distribuição de energia e manutenção.
  • Aceda a informações-chave sobre luminárias e assistência técnica a partir de um único local, incluindo especificações, documentos, detalhes sobre peças de substituição e relatórios sobre peças passíveis de manutenção, para melhorar o planeamento de peças sobressalentes e reduzir o tempo de reparação.
  • Promova uma colaboração mais rápida entre as equipas no terreno e no escritório através de fluxos de trabalho sincronizados entre aplicações para computador e dispositivos móveis, permitindo que as equipas pesquisem ativos pela identificação de serviço (Service tag) ou pelo código QR e acedam rapidamente à informação correta.

 

Está interessado em ativar o Gestor Multi-ativos? Contacte o seu representante de vendas local da Signify ou a equipa de apoio ao cliente.

Imagem do Gestor Multi-ativos

Perguntas Frequentes

Como funciona?

Ao digitalizar o código QR da Service tag localizado na etiqueta do produto e ao registar o ativo através da aplicação móvel Signify Service tag, os utilizadores podem aceder a detalhes do produto, documentação, informações sobre peças sobressalentes e registos de manutenção, bem como executar fluxos de substituição. Os dados dos ativos são obtidos diretamente da fábrica e armazenados na nuvem.

Quem pode utilizar o Service Tag?

O Service tag foi concebido para um vasto leque de utilizadores, incluindo gestores de projeto, gestores de manutenção e de instalações, instaladores, engenheiros de campo e operadores de iluminação. Os utilizadores têm de descarregar a aplicação e ativar a sua conta para acederem às suas funcionalidades.

Qual é a diferença entre a aplicação web e a aplicação móvel do Service Tag?

A aplicação móvel foi concebida para que os engenheiros de campo realizem atividades no local, enquanto a aplicação web se destina a utilizadores de computadores de secretária. As tarefas realizadas em ambas as plataformas são sincronizadas automaticamente e sem falhas.

 

Além disso, a aplicação Web (taxas aplicáveis*) permite aos utilizadores gerir ativos de iluminação consolidados por projeto através de uma interface baseada em mapas, criar relatórios e realizar análise de ativos.

Como importar os dados de ativos da Service tag para outras ferramentas de gestão de ativos?

Através das APIs da Service Tag (sujeitas a custos*), os dados dos ativos podem ser integrados automaticamente noutros sistemas de gestão de ativos ou de iluminação.

Como posso identificar se o meu ativo da Signify está equipado com a Service tag?

Procure o código QR do Service tag, seja numa etiqueta separada ou na etiqueta do produto.

 

Formato típico de um código QR: 

service tag

Posso encomendar peças de reposição diretamente através da aplicação móvel Service tag?

Os utilizadores podem adicionar peças de substituição a um carrinho consolidado e solicitar um orçamento a um distribuidor autorizado ou à Signify via e-mail.

A aplicação móvel Service tag suporta luminárias que não sejam da Signify?

Sim, as luminárias que não sejam da Signify podem ser registadas através da aplicação móvel Service tag. No entanto, a funcionalidade é limitada em comparação com as luminárias da Signify.

Posso controlar manualmente as luzes usando a aplicação móvel Service tag?

Sim, isso é possível quando Service Tag está ativada para um projeto Interact City (sujeito a custos*).

Quais são os requisitos dos dispositivos móveis para a aplicação?

A aplicação é compatível com a maioria dos smartphones iOS e Android que tenham versões recentes do sistema operativo. As funcionalidades obrigatórias do dispositivo incluem uma câmara, GPS e NFC.

Que idiomas são suportados na aplicação Service tag?

Inglês, neerlandês, francês, alemão, italiano, polaco, norueguês, português, romeno, espanhol e sueco.

*Por favor, contacte o representante de vendas da Signify mais próximo ou utilize o formulário de contacto da Signify para mais informações.