Philips Projetor GreenSpace Evo, UltraEfficient, 18.8 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, Branco

ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481

Descrição do Produto

Policarbonato, Branco, Sistema Interact Ready de regulação Dali com VLC (Visual Light Communication) preparado para iluminação, 2700 lm, 18.8 W, 144 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C

Código de encomenda: 59089200
Código de encomenda completo: 872016959089200

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505104602 pt_PT pdf 440.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505104602_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505104602_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 IES
Dialux
ULD File - ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB