Philips Projetor GreenSpace Evo, 21 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe retangular, Preto
ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482
Descrição do Produto
Policarbonato, Preto, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2700 lm, 21 W, 129 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe retangular, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Signify Circle
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos