Escolha fiabilidade e desempenho duradouros
A escolha do profissional
Todo projeto traz pressão — prazos apertados, especificações exigentes, sem margem para erro. O Philips CoreLine é projetado para profissionais que valorizam rapidez, confiabilidade e desempenho consistente. É a linha que instaladores e distribuidores escolhem quando o trabalho precisa ser perfeito. Um portfólio, todas as aplicações, construído para como você realmente trabalha.
Explore a linha e encontre o luminário certo para seu projeto.
Por que o CoreLine é a escolha do profissional
A confiabilidade e o desempenho duradouros estão no coração da linha CoreLine. Por isso, todos os produtos são projetados para se destacar onde mais importa: velocidade de instalação, qualidade da luz, flexibilidade e longevidade, proporcionando uma vantagem clara em cada projeto.
Luz de alta qualidade em todas as aplicações
Instalação rápida através de um design mais inteligente
Embalagem de material único
Opções conectadas fáceis de comissionar
Peças de reposição disponíveis
É assim que o próximo nível se parece
Conheça o novo CoreLine Waterproof gen3 – projetado para se destacar onde mais importa.
- Luz de alta qualidade em todas as aplicações
- Vida útil muito longa de 100.000 h (L80)
- 186-189 lm/W nas versões UltraEfficient
- Instalação rápida, toda a embalagem em um único recipiente
- Opções conectadas, fáceis de comissionar
- Peças de reposição disponíveis
* Disponível apenas para produtos selecionados
Para qualquer aplicação, CoreLine é uma solução confiável
Maximize foco, conforto e eficiência em ambientes de trabalho modernos
Os produtos CoreLine oferecem luz consistente e de alta qualidade em escritórios de todos os formatos e tamanhos — apoiando produtividade, conforto visual e desempenho energético. Projetados para fácil instalação e operação confiável, o CoreLine ajuda a criar espaços de trabalho saudáveis e eficientes, que as pessoas apreciam, e edifícios que atendem aos padrões de desempenho atuais.

Descubra o que mais a Signify pode fazer por você
Philips Ledinaire
A linha Philips Ledinaire oferece qualidade comprovada e instalação sem esforço. Representa ótima iluminação sem complicações.
Recursos
Nossa página de recursos está repleta de tudo sobre iluminação, desde ferramentas até conhecimento e formas de entrar em contato.
Aplicações
Procurando uma solução para uma aplicação específica? Explore nossas páginas dedicadas para insights detalhados.
Perguntas Frequentes
Qualidade confiável da Philips, excelente luz, design robusto e longa vida útil — projetado para se destacar onde importa. Portanto, é a escolha do profissional.
CoreLine é um portfólio, não um único produto. Inclui famílias para diferentes necessidades — como CoreLine Waterproof para ambientes exigentes e CoreLine Batten para aplicações lineares diárias.
CoreLine é projetado para cobrir uma ampla gama de aplicações profissionais. Para inspiração e orientações de uso, explore aplicações de iluminação em saúde e varejo.
Todos os produtos da família CoreLine são projetados para instalação rápida. O conector rápido é um recurso-chave que cumpre essa promessa. A instalação rápida começa com o desembrulho rápido; a embalagem CoreLine é somente de papelão e pode ir diretamente em um único recipiente.
O Philips CoreLine Waterproof é construído para se destacar onde mais importa: luz de alta qualidade, instalação rápida e desempenho duradouro, com opções conectadas fáceis de comissionar e disponibilidade de peças de reposição.
Algumas linhas de iluminação profissional oferecem variantes de emergência/bateria dependendo da família de produtos e do mercado. Para CoreLine, confirme a disponibilidade em sua região através do folheto/recursos da linha ou entre em contato para obter a especificação correta pronta para projeto.