Instaluj mądrzej, kończ szybciej. Wybierz długotrwałą niezawodność i wydajność
Oprawy ścienne CoreLine realizują obietnicę marki CoreLine, oferując innowacyjne, łatwe w montażu i wysokiej jakości oprawy oświetleniowe. Te smukłe, okrągłe oprawy powierzchniowe zostały zaprojektowane zarówno do montażu na suficie, jak i na ścianie, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w przestrzeniach komunikacyjnych, wejściach, strefach wypoczynku oraz strefach relaksu. Dzięki trzem wariantom średnicy, zapewniającym dodatkową wszechstronność, ich nowoczesny, smukły projekt oraz jednorodne podświetlenie harmonijnie wpisują się w architekturę większości budynków. Funkcjonalność typu all-in zapewnia do czterech wersji strumienia świetlnego i dwie opcje temperatury barwowej w jednej oprawie. Różnorodne opcje montażu pozwalają instalatorom łatwo zainstalować oprawę na miejscu, zgodnie ze specyficznymi wymaganiami zastosowania. Dzięki złączom wsuwanym instalacja opraw ściennych CoreLine przebiega szybko i sprawnie. Rodzina obejmuje wersje z DALI (zgodne z centralnym systemem awaryjnym) oraz czujnikami ruchu/światła dziennego z funkcją grupowania.
Smukły, nowoczesny design z płaskim dyfuzorem
Dzięki trzem różnym rozmiarom zapewnia odpowiednie światło do różnych zastosowań
Dostępny w średnicach 220 mm, 300 mm i 400 mm
Niska wysokość produktu wynosząca 57 mm