Philips Naścienna oprawa CoreLine Slim, All-in, 30 W, 10 W, D400 mm, 1350 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, IP54

WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400

Opis produktu

D400 mm, poliwęglan, Biel, Ściana, Zasilacz (wł./wył.), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1350 lm, 4200 lm, 30 W, 10 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP54 | Zabezpieczone przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK08 | 6 J, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 3-biegunowe

Kod zamówienia: 33922599
Pełny kod zamówienia: 872110333922599

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Nie
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400 txt 3.9 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401853788 pl_PL pdf 767.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401853788_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401853788_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400 IES
Dialux
ULD File - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 220mm diameter pdf 1.0 MB