Polska - Polski

Philips Naścienna oprawa CoreLine Slim, All-in, 13 W, D220 mm, 1600 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC

WL200V 17S/830_840 PSED D220

Opis produktu

D220 mm, poliwęglan, Biel, Ściana, Sterownik, All-in, Multi Color Temperature, 1600 lm, 1700 lm, 13 W, 129 lm/W, 122 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP54 | Zabezpieczone przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK08 | 6 J, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 5-biegunowe, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 33926399
Pełny kod zamówienia: 872110333926399

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Nie
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - WL200V 17S/830_840 PSED D220 txt 4.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401854188 pl_PL pdf 512.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401854188_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401854188_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WL200V 17S/830_840 PSED D220 IES
Dialux
ULD File - WL200V 17S/830_840 PSED D220 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 17S/830_840 PSED D220 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 17S/830_840 PSED D220 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 300mm diameter pdf 1.0 MB