Philips Naścienna oprawa CoreLine Slim, All-in, 13 W, D220 mm, 500 lm, 1800 lm, 3000 K, 4000 K, Przyciemnianie na podstawie odczytów z czujników, IP54

WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220

Nowość

Opis produktu

D220 mm, poliwęglan, Biel, Ściana, Zasilacz z regulacją, Czujnik wykrywania ruchu, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 500 lm, 1800 lm, 13 W, 140 lm/W, 104 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP54 | Zabezpieczone przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK08 | 6 J, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 3-biegunowe

Kod zamówienia: 33923299
Pełny kod zamówienia: 872110333923299
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
Tender text - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 txt 4.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401853888 pl_PL pdf 764.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401853888_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401853888_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 IES
Dialux
ULD File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 300mm diameter pdf 1.0 MB