Philips Naścienna oprawa CoreLine Slim, All-in, 30 W, D400 mm, 1350 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, Przyciemnianie na podstawie odczytów z czujników, IP54
WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSR MDU D400
Nowość
Opis produktu
D400 mm, poliwęglan, Biel, Ściana, Zasilacz z regulacją, Czujnik wykrywania ruchu, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 1350 lm, 4200 lm, 30 W, 142 lm/W, 129 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP54 | Zabezpieczone przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK08 | 6 J, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 3-biegunowe
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat