Philips Naścienna oprawa CoreLine Slim, All-in, 24 W, 8 W, D300 mm, 1100 lm, 3400 lm, 3000 K, 4000 K, IP54

WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300

Opis produktu

D300 mm, poliwęglan, Biel, Ściana, Zasilacz (wł./wył.), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 3400 lm, 24 W, 8 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP54 | Zabezpieczone przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK08 | 6 J, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 3-biegunowe

Kod zamówienia: 33921899
Pełny kod zamówienia: 872110333921899

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Nie
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300 txt 3.9 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401853688 pl_PL pdf 765.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401853688_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401853688_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300 IES
Dialux
ULD File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 400mm diameter pdf 1.1 MB