Philips KeyLine montaż ścienny

Philips KeyLine Wallmount: stylowa, funkcjonalna i adaptowalna lampa przy zagłówku

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Przedstawiamy naszą nową oprawę ścienną KeyLine: Wykonana z wytrzymałego wytłaczanego aluminium, ta lampa idealnie nadaje się do oświetlenia lustrzanego w łazienkach. Posiada klasę szczelności IP44 i komfortową optykę o niskim olśnieniu. Oprawa jest wyposażona w wydajną technologię LED i posiada współczynnik CRI90 zapewniający naturalne oddawanie barw. Dzięki eleganckiemu wzornictwu i wysokiej jakości cechom, KeyLine jest idealnym wyborem do oświetlenia łazienki.

Korzyści

  • Wysoka wydajność

  • Wytrzymałe i wodoodporne

Cechy

  • Korpus z wytłaczanego aluminium

  • stopień ochrony IP44, stopień odporności IK06

Zastosowania

  • Obiekty służby zdrowia
  • Szpitale i ośrodki opieki

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Produkt posiada klasę ochrony IPX0, co oznacza, że nie jest chroniony przed wnikaniem wody. W związku z tym stanowczo zalecamy odpowiednie sprawdzenie otoczenia, w którym oprawa oświetleniowa zostanie zamontowana.

  • Jeśli użytkownik nie zastosuje się do powyższego zalecenia i oprawy zostaną narażone na wnikanie wody, firma Philips/Signify nie może zagwarantować zabezpieczenia przed awarią, a gwarancja na produkt zostanie unieważniona.

Do pobrania

Ilustracje

Family-Photographs-KeyLine montaż ścienny
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-KeyLine montaż ścienny
Wiele zasobów - Software Plugins