Philips KeyLine montaż ścienny, 10 W, L600 mm, 1200 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19

WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH

Opis produktu

L600 mm, Aluminium, Biel, Zasilacz z interfejsem DALI, 1200 lm, 10 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Średni rozsył światła, Z mikroteksturą, poliwęglan, IP44 | Ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa

Kod zamówienia: 39023300
Pełny kod zamówienia: 872110339023300

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Broszury

Instrukcje instalacji
KeyLine WM MI pdf 10.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505106577_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505106577_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH ies 8.4 kB