Philips KeyLine montaż ścienny, 14 W, L900 mm, 1800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH

Opis produktu

L900 mm, Aluminium, Biel, Zasilacz z interfejsem DALI, 1800 lm, 14 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Średni rozsył światła, Z mikroteksturą, poliwęglan, IP44 | Ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa

Kod zamówienia: 39026400
Pełny kod zamówienia: 872110339026400

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Broszury

Instrukcje instalacji
KeyLine WM MI pdf 10.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505106580_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505106580_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH ies 8.4 kB