Philips KeyLine montaż ścienny, 14 W, L900 mm, 1800 lm, 4000 K, UGR19
WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH
Popularne pliki do pobrania
Opis produktu
L900 mm, Aluminium, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 1800 lm, 14 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Średni rozsył światła, Z mikroteksturą, poliwęglan, IP44 | Ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Tak
- Okres gwarancji
- 5 lat