Philips KeyLine montaż ścienny, 15 W, L900 mm, 1800 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19
WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH
Popularne pliki do pobrania
Opis produktu
L900 mm, Aluminium, Biel, Zasilacz z interfejsem DALI, 1800 lm, 15 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Średni rozsył światła, Z mikroteksturą, poliwęglan, IP44 | Ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Tak
- Okres gwarancji
- 5 lat