Philips KeyLine montaż ścienny, 14 W, L900 mm, 1800 lm, 3000 K, UGR19

WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH

Opis produktu

L900 mm, Aluminium, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 1800 lm, 14 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Średni rozsył światła, Z mikroteksturą, poliwęglan, IP44 | Ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa

Kod zamówienia: 39030100
Pełny kod zamówienia: 872110339030100

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Broszury

Instrukcje instalacji
KeyLine WM MI pdf 10.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505106584_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505106584_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH ies 8.4 kB