Oszczędzaj czas podczas montażu i zyskaj wysoką wydajność na długie lata.
CoreLine Tubular Waterproof realizuje obietnicę CoreLine – innowacyjnych, łatwych w użyciu i wysokiej jakości opraw oświetleniowych. Niezawodna, wydajna oprawa o bardzo długiej żywotności, CoreLine Tubular Waterproof występuje w dwóch wariantach, aby sprostać różnym wymaganiom aplikacyjnym. Oprawa oświetleniowa odporna na amoniak (tuba PMMA) sprawdzi się przy oświetlaniu zwierząt, pomieszczeń inwentarskich oraz w aplikacjach związanych z żywnością, natomiast wersja z tubą PC charakteryzuje się nowoczesnym i przemysłowym wzornictwem, odpowiednim do szerokiego zakresu ogólnych zastosowań oświetleniowych. Obie wersje zapewniają znaczną ochronę przed kurzem, wodą i uderzeniami, dzięki czemu są odpowiednie do specyficznych zastosowań. Oprawy rurowe wodoodporne CoreLine WT210C obiecują oszczędność energii i mniejsze zapotrzebowanie na konserwację. Można je zainstalować w bardzo krótkim czasie i bez użycia narzędzi, dzięki fabrycznie zamontowanemu przewodowi przelotowemu i zewnętrznemu złączu, co oznacza, że oprawa nie wymaga otwierania. Te wodoodporne rozwiązania oświetleniowe można elastycznie montować na sufitach lub zawieszać zarówno w pomieszczeniach, jak i w (chronionych) przestrzeniach zewnętrznych. W tej rodzinie dostępne są tryby on/off, ściemnianie DALI oraz opcja Interact Ready z zintegrowaną komunikacją bezprzewodową, którą można wykorzystać z bramkami Interact, czujnikami i oprogramowaniem.
Niższe koszty energii i konserwacji
Szybki, beznarzędziowy montaż na suficie lub podwieszany (wewnątrz i na zewnątrz)
2 wersje: rurka PMMA odporna na amoniak oraz rurka poliwęglanowa (PC)
Wysoka ochrona przed wodą, kurzem i uderzeniami: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IP69K/IK10 (PC)