Polska - Polski

Philips CoreLine tubular waterproof gen2, 31 W, L1200 mm, 4650 lm, 3000 K, Kąt rozsyłu światła 120°, Odbłyśnik owalny, Opalizowany, IP68, IK10, TW1

WT210C G2 LED50S/830 PSU TW1 PC L1200

Opis produktu

L1200 mm, poliwęglan, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 4650 lm, 31 W, 150 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Kąt rozsyłu światła 120°, Odbłyśnik owalny, Opalizowany, poliwęglan, IP68 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, ciśnieniowo szczelne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa

Kod zamówienia: 32967799
Pełny kod zamówienia: 872110332967799

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Nie
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - WT210C G2 LED50S/830 PSU TW1 PC L1200 txt 3.9 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401828388 pl_PL pdf 771.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction, WT210C, PC pdf 3.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401828388_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401828388_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT210C G2 LED50S/830 PSU TW1 PC L1200 IES
Plik Revit
WT210C G2 LED50S/830 PSU TW1 PC L1200 911401828388 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C G2 LED50S/830 PSU TW1 PC L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT210C G2 LED50S/830 PSU TW1 PC L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C G2 LED50S/830 PSU TW1 PC L1200 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof tubular, WT210C G2 pdf 933.0 kB