Polska - Polski

Philips CoreLine tubular waterproof gen2, 26 W, L1500 mm, 3900 lm, 4000 K, Kąt rozsyłu światła 120°, Odbłyśnik owalny, Opalizowany, IP67, IK06, TW1

WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500

Opis produktu

L1500 mm, Plastik, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 3900 lm, 26 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Kąt rozsyłu światła 120°, Odbłyśnik owalny, Opalizowany, Polimetakrylan metylu, IP67 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, wodoszczelne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa

Kod zamówienia: 32960899
Pełny kod zamówienia: 872110332960899

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Nie
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 txt 3.9 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401827688 pl_PL pdf 772.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction, WT210C, PMMA pdf 3.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401827688_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401827688_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 IES
Plik Revit
WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 911401827688 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof tubular, WT210C G2 pdf 1.1 MB