Polska - Polski

Philips CoreLine tubular waterproof gen2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Kąt rozsyłu światła 120°, Odbłyśnik owalny, Opalizowany, IP67, IK06, TW1

WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200

Opis produktu

L1200 mm, Plastik, Biel, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Kąt rozsyłu światła 120°, Odbłyśnik owalny, Opalizowany, Polimetakrylan metylu, IP67 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, wodoszczelne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa

Kod zamówienia: 32969199
Pełny kod zamówienia: 872110332969199

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Nie
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200 txt 4.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401828588 pl_PL pdf 886.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction, WT210C, PMMA pdf 3.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401828588_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401828588_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200 IES
Plik Revit
WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200 911401828588 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200 LDT