Opis produktu
L1500 mm, poliwęglan, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 6600 lm, 43.5 W, 152 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Kąt rozsyłu światła 120°, Odbłyśnik owalny, Opalizowany, poliwęglan, IP68 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, ciśnieniowo szczelne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa