Opis produktu
L1200 mm, Plastik, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Kąt rozsyłu światła 120°, Odbłyśnik owalny, Opalizowany, Polimetakrylan metylu, IP67 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, wodoszczelne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa