Polska - Polski

Signify UrbanFlex

UrbanFlex: jednolity design i jakość światła dla każdego obszaru miejskiego

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Miasta chcą być miejscami atrakcyjnymi, gościnnymi i bezpiecznymi, w których mieszkańcy mogą się rozwijać, przedsiębiorstwa prosperują, a ludzie chętnie je odwiedzają. Dlatego zaprojektowaliśmy UrbanFlex - elastyczne rozwiązanie oświetlenia ulicznego do wszelkiego rodzaju zastosowań miejskich. System UrbanFlex został opracowany z myślą o klientach poszukujących energooszczędnych rozwiązań stworzonych w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju o jednolitym i estetycznym wyglądzie, zapewniających wysoką jakość światła. Charakterystyczny styl UrbanFlex jest nowoczesny i nieskazitelny, dzięki czemu nada Twojemu miejskiemu krajobrazowi spójny, elegancki i wyjątkowy charakter. Oprawa jest oferowana w dwóch popularnych rozmiarach, a w zestawie znajduje się również szereg elementów mocujących oraz dedykowane wsporniki i słupy. Ponieważ jesteśmy świadomi wpływu światła na środowisko i bioróżnorodność, wyposażyliśmy UrbanFlex w naszą specjalną recepturę światła, aby zachować ciemne niebo. Dzięki wbudowanej platformie LEDGINE-O i szerokiej gamie soczewek dostosowanych do konkretnych zastosowań, UrbanFlex oferuje najlepszą w swojej klasie wydajność w szerokim zakresie zastosowań w oświetleniu miejskim. Dzięki temu, że oprawa jest przygotowana do integracji z systemem, oferuje opcje łączności i ściemniania, a ponadto można ją łączyć z systemami zarządzania oświetleniem, takimi jak Interact, a także z wszelkimi istniejącymi i nadchodzącymi innowacjami w zakresie czujników. Ponadto każda oprawa UrbanFlex jest jednoznacznie identyfikowalna dzięki aplikacji oznakowania serwisowego Signify, która przyspiesza i ułatwia konserwację i programowanie oraz umożliwia tworzenie cyfrowej biblioteki zasobów oświetleniowych i części zamiennych.

Korzyści

  • Spójne i elastyczne rozwiązanie do wszystkich zastosowań w miastach

  • Gotowość na przyszłość dzięki gniazdu System Ready (SR) Zhaga

Cechy

  • Charakterystyczne, czyste i nowoczesne wzornictwo

  • Rozległa gama eleganckich, dedykowanych lub standardowych kompletnych zestawów (w tym prostokątnych słupów, wsporników Lyre i Accent, opcji do montażu bezpośrednio na słupie i montażu bocznego).

Zastosowania

  • Drogi i ulice
  • Parki i place
  • Budynki mieszkalne
  • Drogi główne i ulice w miastach, boczne drogi i ulice przy terenach mieszkaniowych
  • Centra miast i obszary historyczne
  • Ścieżki rowerowe i chodniki, skwery, parki i place zabaw

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet UrbanFlex pl_PL pdf 2.1 MB
Instrukcje instalacji
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 733.4 kB

Ilustracje

Family-Photographs-UrbanFlex
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-UrbanFlex
Wiele zasobów - Software Plugins

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-UrbanFlex-small-BGP-BPP-BRP-BVP730-Ref-912300060121 pdf 1.5 MB
Parametry środowiskowe produktów
EPD-UrbanFlex-micro-BGP-BPP-BRP-BVP729-Ref-912300060118 pdf 1.3 MB