Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 17.6 W, 1760 lm, 2200 K, CRI70, DALI, Średni rozsył 11, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6

BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 1760 lm, 17.6 W, 100 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 11, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Złączka wewnętrzna

Kod zamówienia: 24066700
Pełny kod zamówienia: 871951424066700

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED20 [LED Module 2000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG txt 6.8 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300060116 pl_PL pdf 334.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300060116_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300060116_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG IES
Dialux
ULD File - BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG ULD
Relux
ROLF File - BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG ROLFZ
LDT
LDT File - BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG LDT