Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 72 W, 8300 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Rozsył symetryczny DM51, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG10-10
BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S
Opis produktu
Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bocznie na wysięgniku o średnicy 60 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 8300 lm, 72 W, 115 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Rozsył symetryczny DM51, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym, Złączka wewnętrzna
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- LED100 [LED module 10000 lm]
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Signify Circle
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat