Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 16.4 W, 1740 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Średni rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6

BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Wspornik montażowy, Zasilacz z interfejsem DALI, 1740 lm, 16.4 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM<5, CRI80, Średni rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Złączka wewnętrzna

Kod zamówienia: 24067400
Pełny kod zamówienia: 871951424067400

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED20 [LED Module 2000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG txt 6.8 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300060117 pl_PL pdf 340.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300060117_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300060117_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG IES
Dialux
ULD File - BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG ULD
Relux
ROLF File - BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG ROLFZ
LDT
LDT File - BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG LDT