Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 19.6 W, 2640 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Średni rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG10-10

BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż na słupie, Zasilacz z interfejsem DALI, 2640 lm, 19.6 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Średni rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym, Złączka wewnętrzna

Kod zamówienia: 24064300
Pełny kod zamówienia: 871951424064300

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED30 [LED module 3000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR txt 6.8 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300060114 pl_PL pdf 320.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300060114_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300060114_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR IES
Dialux
ULD File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR ULD
Relux
ROLF File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR ROLFZ
LDT
LDT File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR LDT