Philips Naświetlacze Ledinaire dużej mocy
Sprawdzona jakość. Bezproblemowa instalacja. Za każdym razem. Twój niezawodny i przystępny cenowo wybór na każde zadanie
Produkty
Informacje o serii produktów
Opis
Wysokiej jakości technologia LED gwarantuje wyjątkową energooszczędność, a skuteczność świetlna systemu wynosi 120 lm/W. Nawietlacze Ledinaire wysokiej mocy charakteryzują się również wysoką trwałością. Mają I klasę ochronności elektrycznej i stopień szczelności IP65. Solidna konstrukcja i odporność na uderzenia IK08 sprawiają, że oprawa sprawdza się nawet w najtrudniejszych warunkach zewnętrznych.
Korzyści
Strumień świetlny do 60 000 lm
Energooszczędność
Cechy
Strumień świetlny do 60 000 lm
Energooszczędna technologia LED o skuteczności świetlnej na poziomie 120 lm/W i współczynniku mocy >0,9