Philips Naświetlacze Ledinaire dużej mocy, 250 W, 30000 lm, 4000 K, Asymetryczna

BVP166 LED300/840 PSU 250W AWB

Nowość

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Aluminiowy i szary, Zasilacz (wł./wył.), 30000 lm, 250 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, Asymetryczna, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 6 J, Klasa bezpieczeństwa I, 4/4 kV kV, Przewód 1,0 m bez wtyczki 3-biegunowej, Przewody/kable przyłączeniowe

Kod zamówienia: 70109199
Pełny kod zamówienia: 872110370109199

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
-
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Tier
Wartość
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BVP166 LED300/840 PSU 250W AWB txt 3.8 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401886788 pl_PL pdf 243.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Ledinaire High Wattage Assymmetric beam BVP166 AWB pdf 27.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401886788_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401886788_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BVP166 LED300/840 PSU 250W AWB ies 15.6 kB
LDT
LDT File - BVP166 LED300/840 PSU 250W AWB ldt 11.6 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire Floodlight High Wattage 250W pdf 998.3 kB