Philips Naświetlacze Ledinaire dużej mocy, 250 W, 496 mm x 52mm, 30000 lm, 4000 K, CRI80, Symetryczna

BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB

Opis produktu

496 mm x 52mm, Odlew aluminiowy, Aluminiowy i szary, Zasilacz (wł./wył.), 30000 lm, 250 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, CRI80, Symetryczna, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 6 J, Klasa bezpieczeństwa I, 4/4 kV kV, Przewód 1,0 m bez wtyczki 3-biegunowej, Przewody/kable przyłączeniowe

Kod zamówienia: 76647199
Pełny kod zamówienia: 872016976647199

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
-
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Nie
Tier
Wartość
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB txt 3.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401843987 pl_PL pdf 244.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instructions BVP166 Ledinaire high wattage floodlights pdf 2.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401843987_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401843987_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB ies 2.2 kB
LDT
LDT File - BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB ldt 1.1 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire Floodlight High Wattage 250W pdf 998.3 kB