Philips Naświetlacze Ledinaire dużej mocy, 400 W, 48000 lm, 4000 K, Asymetryczna

BVP166 LED480/840 PSU 400W AWB

Nowość

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Aluminiowy i szary, Zasilacz (wł./wył.), 48000 lm, 400 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, Asymetryczna, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 6 J, Klasa bezpieczeństwa I, 6/4 kV kV, Przewód 1,0 m bez wtyczki 3-biegunowej, Przewody/kable przyłączeniowe

Kod zamówienia: 70111499
Pełny kod zamówienia: 872110370111499

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
-
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
2 jednostki
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Tier
Wartość
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BVP166 LED480/840 PSU 400W AWB txt 3.8 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401886988 pl_PL pdf 249.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Ledinaire High Wattage Assymmetric beam BVP166 AWB pdf 27.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401886988_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401886988_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BVP166 LED480/840 PSU 400W AWB ies 15.6 kB
LDT
LDT File - BVP166 LED480/840 PSU 400W AWB ldt 11.6 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire Floodlight High Wattage 400W pdf 1.2 MB